TMR Winkelsensoren

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Produkttyp
Analog Output with the amplifier
Elementtyp
TMR
Serie
TAA6140
Status
ProductionProduction

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Baugrösse
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelfehler (nach Kompensation)
±0.8° Max.
Versorgungsspannung
5.0V
Ausgangsspannung (bei Versorgungsspannung)
3.0Vp-p (5.0V)
Ausgangstyp
3xSin/Cos Differential
Magnetfeldbereich
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q100
Yes
Redundanz
Yes
Verpackung
Blister (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.06g