TMR Winkelsensoren

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Produkttyp
Digital Output
Elementtyp
TMR
Serie
TAD2141
Status
ProductionProduction

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Baugrösse
TSSOP-16
Baugrösse
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Winkelfehler (nach Kompensation)
±0.2° Max.
Versorgungsspannung
5.0/3.3V
Ausgangsspannung (bei Versorgungsspannung)
Ausgangstyp
ENC/PWM(ENC resolution 12bit)
Magnetfeldbereich
20 to 80mT
Winkelbereich
360°

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 125°C
AEC-Q100
No
Redundanz
No
Verpackung
Blister (Plastic)Taping [330mm Reel]
Gewicht
0.06g