SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)

NTCG043JF103FTB

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmale
ULUL Certificate
125°C125°C
Serie
NTCG
Status
In DevelopmentIn Development
Produktmarke
TDK

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
0.40mm ±0.02mm
Breite (W)
0.20mm ±0.02mm
Dicke (T)
0.20mm ±0.02mm
Anschlussbreite (B)
0.07mm Min.
Empfohlene Anschlussflächen (PA)
0.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (PB)
0.18mm ±0.03mm
Empfohlene Anschlussflächen (PC)
0.19mm ±0.01mm

Elektrische Kennwerte

Widerstand [bei 25°C]
10kΩ
Widerstandstoleranz
±1%
B-Wert (Typ.) [25/50°C]
3380K
B-Wert (Typ.) [25/85°C]
3435K
B-Wert (Typ.) [25/100°C]
3453K
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]  ?
Erlaubter Betriebsstrom [at 25°C]  ?
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]  ?
1mW/°C | 1mW/K

Weiteres

Max. Betriebstemperatur
125°C
Lötverfahren
Reflow
UL Aktennummer
E250289
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht
0.0001g