Embedded Motor-Controller
HVC5221D
|
|
Grösse
Gehäuse |
|
Detaillierte Grösseninformationen |
|
Elektrische Kennwerte
Eingangsspannung |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich |
|
AEC-Q100 |
|
Verpackung |
|
Gewicht |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G2A040C080AD
Capacitance=4pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32560J6473M000
0.047uF, 400V DC
3.2mm(W) x 6.5mm(H) x 9mm(L)

Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
TSL1112S-332JR26-PF

Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559A0303A024
L=30.0μH
Rated current=15.7A
22.8mm x 24.7mm

Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82721K2152N001
L=3.3mH Rated current=1.5A
LxWxT:18.2mmx13.2mmx20.3mm

Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0350K101
Max. Operating Voltage [AC]=35Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A

Überspannungsableiter
B88069X2090S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 1200V

Embedded Motor-Controller
HVC4222F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core

Embedded Motor-Controller
HVC4223F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit ARM®
Cortex®-M3 Core

Embedded Motor-Controller
HVC4420F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit ARM®
Cortex®-M3 Core