Embedded Motor-Controller
HVC5223C
|
|
Grösse
Gehäuse |
|
Detaillierte Grösseninformationen |
|
Elektrische Kennwerte
Eingangsspannung |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich |
|
AEC-Q100 |
|
Verpackung |
|
Gewicht |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R1H475K125AC
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7S1E106K125AC
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A1X7T0G104M030BC
Capacitance=0.1μF
Edc=4V
T.C.=X7T
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012M470WTD25
L=47μH
Rated current=50mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS201610CX-220M-1
L=22μH
Rated current=0.56A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS5045EX-100M-H
L=10μH
Rated current=2.5A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm

Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM90V-701-2PL-TL00
|Z|=700Ω at 100MHz
Rated current=5A
L x W x T :
9mm x 7mm x 4.5mm

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVRH10C390KT500NA8
Maximum continuous voltage [DC]=28V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=72V

Embedded Motor-Controller
HVC4222F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core

Embedded Motor-Controller
HVC4223F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit ARM®
Cortex®-M3 Core