Magnetische Tonerdichte /Tonermenge-Sensoren
TS0505ADA-XXX
|
|
Grösse
| Abmessungen |
|
| Sensordurchmesser |
|
| Sensorhöhe |
|
Elektrische Kennwerte
| Betriebsspannung [DC] |
|
| Max. Ausgangsspannung |
|
| Ausgangssignal |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6M1X8R1E685K200AC
Capacitance=6.8μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Axiale Kondensatoren
B41692C7208Q001
2000µF/40V DC
16mm dia x 39mm length
Entstörkondensatoren
B32922C3473K000
0.047uF, 305Vrms AC
5m(W) x 10.5m(H) x 18m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-470MR66-D
L=47μH
Rated current=0.66A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18PW0J475MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
Füllstandssensoren
B59011E0160A040
Maximum Operating Voltage = 25V
Rated resistance = 140 ±60Ω
Piezoelektrische Pulver-Füllstands-Sensoren
TSP15D10C-01
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm
Magnetische Tonerdichte /Tonermenge-Sensoren
TS0505ANA-XXX
Sensor Dia.(Nom)=10mm
Output Signal=Analog
TMR Winkelsensoren
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.8 deg
TMR Winkelsensoren
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.3 deg