Magnetische Tonerdichte /Tonermenge-Sensoren

TS0524ANZ-XXX

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Typ
TS-Z
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Abmessungen
(W)9mm x (L)55mm
Sensordurchmesser
6mm Nom.
Sensorhöhe
4mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung [DC]
24V ±2.40V
Max. Ausgangsspannung
5V
Ausgangssignal
Analog

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-5 to 60°C
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
1620pcs
Gewicht
1.9g

Technische Information

Ausblenden Einblenden