Film-Solarzellen

BCS4430B6

Anwendungen
General
Serie
BCS
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Film-Solarzellen

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Größe des Produkts
44×30mm
Dicke (Elektrodenteil)
0.18mm Nom.
Dicke (Sonstiges)
0.15mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Conditions
Output at illuminance 200Lx(Standard value)
Betriebsstrom
30μA
Betriebsspannung
2.6V
Leerlaufspannung
4.2V

Weiteres

Anzahl der Serienzellen
6
Gewicht
0.2g