Film-Solarzellen

BCS4630B9

Anwendungen
General
Serie
BCS
Status
PreliminaryPreliminary
Produktmarke
TDK
  • Film-Solarzellen

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Größe des Produkts
46×30mm
Dicke (Elektrodenteil)
0.18mm Nom.
Dicke (Sonstiges)
0.15mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Conditions
Output at illuminance 200Lx(Standard value)
Betriebsstrom
19μA
Betriebsspannung
3.8V
Leerlaufspannung
6.3V

Weiteres

Anzahl der Serienzellen
9
Gewicht
0.2g