Film-Solarzellen

BCSC451B2

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Feb.3, 2025
Last Purchase Order Date : Jul.31, 2025
Last Shipment Date : Jan.31, 2026
Anwendungen
General
Serie
BCS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Größe des Produkts
25×19mm
Dicke (Elektrodenteil)
0.18mm Nom.
Dicke (Sonstiges)
0.15mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Conditions
Output at illuminance 200Lx(Standard value)
Betriebsstrom
30μA
Betriebsspannung
1V
Leerlaufspannung
1.4V

Weiteres

Anzahl der Serienzellen
2
Gewicht
0.07g

Technische Information

Ausblenden Einblenden