PiezoListen™ Piezo-Lautsprecher

PHUA2010-049B-00-000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Serie
PHU
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Element Size

Länge (L)
20.00mm ±0.20mm
Breite (W)
10.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.49mm Nom.

Electrical Characteristics

Betriebsspannung (Max.)
24Vp-p (±12V)
Kapazität
1μF

Other

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
400pcs
Gewicht
0.8g

Technische Information

Ausblenden Einblenden