PiezoListen™ Piezo-Lautsprecher

PHUA3015-049B-00-000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Serie
PHU
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Element Size

Länge (L)
30.00mm ±0.50mm
Breite (W)
15.00mm +15.50,14.50mm
Dicke (T)
0.49mm Nom.

Electrical Characteristics

Betriebsspannung (Max.)
24Vp-p (±12V)
Kapazität
2.3μF

Other

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
300pcs
Gewicht
1.7g

Technische Information

Ausblenden Einblenden