PiezoListen Piezo-Lautsprecher

PHUA6630-076B-00-000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Serie
PHU
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Element Size

Länge (L)
66.00mm ±1.00mm
Breite (W)
30.00mm ±1.00mm
Dicke (T)
0.76mm Nom.

Electrical Characteristics

Betriebsspannung (Max.)
48Vp-p (±24V)
Kapazität
7.8μF

Other

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
90pcs
Gewicht
11.7g

Technische Information

Ausblenden Einblenden