Hochspannungsschalter

B88269X7320C011

Produktstatus
Production
Anwendung
Automotive
Typ
HVC43-150A-24MC
Produktversion
HVC43
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Höhe (H)
74.50mm Nom.
Breite (W)
78.00mm Nom.
Tiefe (T)
40.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Nominale Spulenspannung
24VDC Nom.
Maximale Betriebsspannung
1000VDC Nom.
Betriebsdauerstrom
150A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
Not Applicable
Zulassung
CE, UL60947-4-1
Spulentyp
Single Coil
Hilfs Kontakt
Mechanical
Polarität
Bipolar
Verpackung
Box
Stückzahl
1
Gewicht
300g
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools