Vielschicht-Piezo-Aktuatoren

Z63000Z2910Z001Z78

Produktstatus
Preliminary
Anwendungen
Automotive
Typ
COM10S5
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Größe des Produkts
5.20mm ±0.10mm
Dicke (Elektrodenteil)
5.20mm ±0.10mm
Dicke (Sonstiges)
10.00mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Spannungsbereich
-10 to 180V
Kapazität [Typ.]
1μF
Hub bei 160V
16μm ±10%
Steifigkeit bei 160V [Typ.]
79N/μm
Blokierkraft bei 160V [Typ.]
1400N

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 160°C
Verpackung
Cardboard Box
Stückzahl
30pcs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden