Piezoelektrische Signaltongeber
PS1240P02BT
|
|
Grösse
| Außendurchmesser (D) |
|
| Höhe (H) |
|
Elektrische Kennwerte
| Schalldruckpegel (Min.) |
|
| Frequenz |
|
| Nenneingangstrom |
|
| Schalldruckpegel vs. Frequenz |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht pro Stück |
|
Technische Information
Documents
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G2A821J080AA
Capacitance=820pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Kondensatoren für DC-Link
B32716P0166K000
16.0uF, 1050 V DC
35.0mm(W) x 54.0mm(H) x 42.0mm(L)
Kondensatoren für DC-Link
B32716P0206K000
20.0uF, 1050 V DC
42.5mm(W) x 60.0mm(H) x 42.5mm(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32521C3334M189
0.33uF, 250V DC
5mm(W) x 11mm(H) x 13mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82464G4474M000
L=470μH
Rated current=0.55A
10.4mm x 10.4mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS201210ALM-2R2MTAA
L=2.2μH
Rated current=1.1A
L x W x T :
2 x 1.25 x 1mm
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
B78108E1153K009
L=15μH Rated Current=1.6A
Axial DxL:4mmx9.5mm
CeraDiode®
B72500D0050A060
Max. working voltage=5.6V DC
Capacitance (Typ.)=470pF
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1005C080MTADB
Maximum continuous voltage [DC]=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=14V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72310S0511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A