Piezoelektrische Signaltongeber

PS1550L40N

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Anwendungen
Commercial Grade
Serie
PS
Anschlussform
Lead Wire
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Außendurchmesser (D)
15.00mm Nom.
Höhe (H)
0.95mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Schalldruckpegel (Min.)
70dB
Frequenz
5kHz
Nenneingangstrom
3V(0-p)
Schalldruckpegel vs. Frequenz
Please refer to the catalog
Please refer to the catalog

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Lötverfahren
Iron Soldering
Verpackung
Bulk (Bag)
Stückzahl
12000pcs
Gewicht pro Stück
0.29g

Technische Information

Ausblenden Einblenden