PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen

Produktbild Typ Merkmale Breite (max.) Dicke (max.) Nennspannung Nennwiderstand Max. Stromstärke Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen:TPT0785-E
A506
‐
17.5mm
2.5mm
120V
4.7Ω
12A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
Bestellnummern-Übersicht
A501
A525
A544
A196
A197
A314
‐
17.5~20mm
2.5~5mm
230V
15~38Ω
6~9A
A551
A549
Low power consumption
16mm
2.5mm
230V
22~47Ω
5~8A
pdf
464KB
Bestellnummern-Übersicht
Produktbild Typ Merkmale Breite (max.) Dicke (max.) Nennspannung Nennwiderstand Max. Stromstärke Produkt-Katalog RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Bestell-nummern-Übersicht
PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen:TPT0785-E
A506
‐
17.5mm
2.5mm
120V
4.7Ω
12A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen:TPT0785-E
A501
A525
A544
A196
A197
A314
‐
17.5~20mm
2.5~5mm
230V
15~38Ω
6~9A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
Bestellnummern-Übersicht
PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen:TPT0785-E
A551
A549
Low power consumption
16mm
2.5mm
230V
22~47Ω
5~8A
pdf
464KB
pdf
223KB
pdf
223KB
Bestellnummern-Übersicht