PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen

B59546A0135A020

Anwendung
General
Typ
A546
Design
Low power consumption
Status
ObsoleteObsolete
Produktmarke
EPCOS
  • PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen:TPT0785-E
  • PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen:tpt0910-5

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
15.50mm to 16.50mm
Höhe (H)
2.50mm ±0.20mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
180V
Nennspannung
120V Nom.
Durchbruchspannung
360V Min.
Nennwiderstand
4.7Ω Nom.
Max. Stromstärke
12A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
UL Zertifikat (UL1434)
E69802
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
VDE Zertifikat
87406
Weitere Details
Please refer to the data sheet
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
101-QA-5
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO