Schaltfunkenstrecken
B88069X0260S102
|
|
Grösse
| D x L |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominale Überschlagsspannung [DC] |
|
| Nominale Durchbruchspannung |
|
| Durchbruchzeit |
|
| Typischer Entladespitzenstrom |
|
| Umschaltvorgang bei 25°C |
|
| Durchbruchspannung |
|
| Durchbruchspannung während der Lebensdauer |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Montageinformation | |
| UL 1449 Zertifikat |
|
| Verpackungsinformation |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72530E1250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72540T0110K062
Maximum continuous voltage=14V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=33V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72542V6600K062
Maximum continuous voltage=85V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=140V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72580T0040M062
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=17V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S0151K101
Max. Operating Voltage [AC]=150Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S1170K102
Max. Operating Voltage [AC]=17Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A
ThermoFuse-Varistoren
B72220T2301K105
Max. Operating voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10kA
Überspannungsableiter
B88069X0190T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V
Überspannungsableiter
B88069X1793T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 4500V
Überspannungsableiter
B88069X4880S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 90V