Schaltfunkenstrecken

B88069X0340T103

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.24, 2019
Last Purchase Order Date : Aug.31, 2019
Last Shipment Date : Nov.30, 2019
Typ
FS08X1GH
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

D x L
8.0mm x 8.0mm
Detaillierte Grösseninformationen

Elektrische Kennwerte

Nominale Überschlagsspannung [DC]
704-896V
Nominale Durchbruchspannung
800V
Durchbruchzeit
<50nsec
Typischer Entladespitzenstrom
650A
Umschaltvorgang bei 25°C
100000
Durchbruchspannung
Durchbruchspannung während der Lebensdauer

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
Montageinformation
Please refer to the document (Soldering Instructions)
UL 1449 Zertifikat
E163070
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden