Schaltfunkenstrecken

B88069X0680T502

Produktstatus
Production
Typ
CAS02X068
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

D x L
8.0mm x 6.05mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominale Überschlagsspannung [DC]
200-255V
Nominale Durchbruchspannung
230V
Durchbruchzeit
Typischer Entladespitzenstrom
300A
Umschaltvorgang bei 25°C
2000000
Durchbruchspannung
Durchbruchspannung während der Lebensdauer

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 125°C
Montageinformation
Please refer to the document (Soldering Instructions)
UL 1449 Zertifikat
E163070
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden