Schaltfunkenstrecken
B88069X3400S102
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7T2W104K160AE
Capacitance=0.1μF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7T2W104M160AA
Capacitance=0.1μF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216X7T2W104M160AE
Capacitance=0.1μF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25750E3108J004
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
B82144B1225J000
L=2200μH Rated Current=0.18A
Radial DxL:6.5mmx9.2mm
Überspannungsableiter
B88069X3431T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3000V
Überspannungsableiter
B88069X3443S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 7500V
Ferrite-Kerne
B65805N0250A048
RM Cores (Telecommunication)
Dimensions(A/B/C)=RM5
Ferrite-Kerne
B67345B0002X088
Planar Cores (Plate/I)
Dimensions(A/B/C)=I 93/28/30