Schaltfunkenstrecken
B88069X5903S102
|
|
Grösse
| D x L |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominale Überschlagsspannung [DC] |
|
| Nominale Durchbruchspannung |
|
| Durchbruchzeit |
|
| Typischer Entladespitzenstrom |
|
| Umschaltvorgang bei 25°C |
|
| Durchbruchspannung |
|
| Durchbruchspannung während der Lebensdauer |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Montageinformation | |
| UL 1449 Zertifikat |
|
| Verpackungsinformation |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S3N9ST000
L=3.9nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM6545VT-220M-D
L=22μH
Rated current=3.2A
L x W x T :
7.0 x 6.5 x 4.5mm
Überspannungsableiter
B88069X2620S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 5500V
Überspannungsableiter
B88069X4230C101
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3000V
PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen
B59196A0120A020
Max. operating voltage=350V
Rated resistance=15Ω
Schaltfunkenstrecken
B88069X0680T502
Nominal Breakdown Voltage= 230V
Approx. Discharge Peak Current= 300A
Schaltfunkenstrecken
B88069X5913S102
Nominal Breakdown Voltage= 5000V
Approx. Discharge Peak Current= 30A
Schaltfunkenstrecken
B88069X6043S102
Nominal Breakdown Voltage= 2000V
Schaltfunkenstrecken
B88069X6331T502
Nominal Breakdown Voltage= 350V
Approx. Discharge Peak Current= 500A