Schaltfunkenstrecken
B88069X5913T502
|
|
Grösse
| D x L |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominale Überschlagsspannung [DC] |
|
| Nominale Durchbruchspannung |
|
| Durchbruchzeit |
|
| Typischer Entladespitzenstrom |
|
| Umschaltvorgang bei 25°C |
|
| Durchbruchspannung |
|
| Durchbruchspannung während der Lebensdauer |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Montageinformation | |
| UL 1449 Zertifikat |
|
| Verpackungsinformation |
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X5R1V684K050BC
Capacitance=0.68μF
Edc=35V
T.C.=X5R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1E105K080AE
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7R1H106K250AC
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532X5R0J107M280KA
Capacitance=100μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:4.5x3.2x2.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G1H181J050BA
Capacitance=180pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD471KYGNA
Capacitance=470pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5305M052
3 μF, 500 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF12555T-680M
L=68μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
12.5 x 12.1 x 5.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF12555T-680M-D
L=68μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
12.5 x 12.1 x 5.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLBS1007083T-R12L
L=0.12uH
Rated current=96A
L x W x T :
10.0 x 7.0 x 8.3mm