Schaltfunkenstrecken

B88069X6043S102

Produktstatus
Production
Typ
SSG2CX-1
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

D x L
8.0mm x 7.9mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominale Überschlagsspannung [DC]
1600-2400V
Nominale Durchbruchspannung
2kV
Durchbruchzeit
<50nsec
Typischer Entladespitzenstrom
Umschaltvorgang bei 25°C
Durchbruchspannung
Durchbruchspannung während der Lebensdauer

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
Montageinformation
Please refer to the document (Soldering Instructions)
UL 1449 Zertifikat
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden