Schaltfunkenstrecken
B88069X7301S102
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CNA6P1C0G3A103G250AE
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Soft termination
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A003
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 11, 13
IR 460mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A004
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 11, 13
IR 650mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82010X1100A006
Eval. Board 10BASE-T1L SPE
Power class 12, 14
IR 1200mA
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432H1154K000
TMR Winkelsensoren
TAS4141-HAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-16
Redundancy=Yes
+1 (Dual)
Winkelgenauigkeit (gesamter Temperaturbereich)=+/-0.6 deg
TMR Winkelsensoren
TAS8240-BAAA
Analog Output 1.5Vp-p (5V)
Redundancy=Yes