Übertrager für BMS

VGT10/9EE-X03S2P4

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
10.40mm ±0.40mm
Breite (W)
12.70mm ±0.40mm
Dicke (T)
10.60mm Max.

Elektrische Kennwerte

Windungsverhältnis
1:1:1:1
Kopplung
Loosely Coupled
Induktivität
350 to 895μH
Streuinduktivität [Max.]
27μH
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
2.8kVrms 1min. or 3.4kVrms 1sec.
Spannungsfestigkeit [Kern]
1.4kVrms 1min. or 1.7kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
750pcs
Gewicht
1.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern