Übertrager für BMS
VGT10/9EE-X03S2P4
|
|
Grösse
Länge (L) |
|
Breite (W) |
|
Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
Windungsverhältnis |
|
Kopplung |
|
Induktivität |
|
Streuinduktivität [Max.] |
|
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec] |
|
Spannungsfestigkeit [Kern] |
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
C1608X6S0G106M080AC
Capacitance=10μF
Edc=4V
T.C.=X6S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216NP01H153J060AA
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5C2NP01H153J060AA
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x0.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5F4NP02J472J085AA
Capacitance=4.7nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Entstörkondensatoren
B32036A4474M000
0.47uF, 350Vrms AC
16m(W) x 28.5m(H) x 42m(L)

Entstörkondensatoren
B32912B3334M189
0.33uF, 330Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)

Entstörkondensatoren
B32922C3334M189
0.33uF, 305Vrms AC
8m(W) x 14m(H) x 18m(L)

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422A1822J100
L=8.2μH
Rated current=0.13A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]

Chip Beads
HF70ACC322513-T
|Z|=52Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 1.3mm

Chip Beads
MMZ1005S241CTD25
|Z|=240Ω at 100MHz
Rated current=400mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm