Übertrager für BMS

VMT45DR-X02S1P4

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
10.80mm ±0.30mm
Breite (W)
8.50mm ±0.30mm
Dicke (T)
4.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Windungsverhältnis
0.75:1:1
Kopplung
Tightly Coupled
Induktivität
150μH Min.
Streuinduktivität [Max.]
2μH
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
4.3kV DC 1sec.
Spannungsfestigkeit [Kern]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
1800pcs
Gewicht
0.66g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...