Current-Sense-Übertrager

B78419X1

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Typ
B78419A
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
12.80mm Max.
Breite (W)
13.60mm Max.
Dicke (T)
14.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
30A
Windungsverhältnis
Induktivität
Rdc [Primär]
0.5mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
Empfohlene RT
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
2.4kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
AEC-Q200
YES
Verpackung
Box
Stückzahl
Gewicht

Technische Information

Ausblenden Einblenden