Current-Sense-Übertrager

B82801A0214A050

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Dec.21, 2018
Last Purchase Order Date : Jun.30, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Anwendungen
General
Typ
B82801A
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.70mm Max.
Breite (W)
3.50mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
7A
Windungsverhältnis
1:50
Induktivität
205μH Min.
Rdc [Primär]
2.5mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
2.2Ω Max.
Empfohlene RT
50Ω
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
500Vrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
600pcs
Gewicht
0.15g

Technische Information

Ausblenden Einblenden