Current-Sense-Übertrager

B82801A1333A020

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Typ
B82801A1
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.85mm Max.
Breite (W)
4.50mm Max.
Dicke (T)
3.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
7A
Windungsverhältnis
1:20
Induktivität
33μH Min.
Rdc [Primär]
2.5mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
0.7Ω Max.
Empfohlene RT
2.8Ω
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
750Vrms 1 sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [178mm Reel, Tape width 4mm]
Stückzahl
600pcs
Gewicht
0.15g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools