Current-Sense-Übertrager

B82801C1265A150

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Typ
B82801C
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
14.22mm Max.
Breite (W)
19.91mm Max.
Dicke (T)
10.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
40A
Windungsverhältnis
1:150
Induktivität
12600μH Min.
Rdc [Primär]
0.28mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
2.2Ω Max.
Empfohlene RT
150Ω
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
1.5kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
200pcs
Gewicht
4.8g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen