Current-Sense-Übertrager

VST10/9EE-205S1C2

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Serie
VST
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
10.40mm ±0.40mm
Breite (W)
11.60mm ±0.50mm
Dicke (T)
10.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
20A
Windungsverhältnis
1:200
Induktivität
12400μH Min.
Rdc [Primär]
1mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
8Ω ±20%
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
2.0kVrms 1min. or 2.4kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1.6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden