Current-Sense-Übertrager

VST12.6EF-204S1C2

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : VST12.6EF-250S1C2 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Automotive
Serie
VST
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
15.60mm +0.80,-0.50mm
Breite (W)
17.70mm ±0.50mm
Dicke (T)
11.40mm +0.50,-0.30mm

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
30A
Windungsverhältnis
1:100
Induktivität
4000μH Min.
Rdc [Primär]
0.5mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
3.2Ω ±30%
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
2.0kVrms 1min. or 2.4kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
300pcs
Gewicht
4g

Technische Information

Ausblenden Einblenden