Current-Sense-Übertrager
VST12.6EF-280S1C2
|
|
Grösse
Länge (L) |
|
Breite (W) |
|
Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
Gemessener Strom / A |
|
Windungsverhältnis |
|
Induktivität |
|
Rdc [Primär] |
|
Rdc [Sekundär] |
|
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec] |
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
C3216X7T2J473K160AE
Capacitance=47nF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H102J080AD
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3C0G2E472J125AA
Capacitance=4.7nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV25T-100J-EFD
L=10μH
Q=25
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12565T-101M1R6-H
L=100μH
Rated current=1.6A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 6.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM10040XT-R33M
L=0.33μH
Rated current=25A
L x W x T :
11.5 x 10.0 x 4.0mm

Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559A0153A024
L=15.0μH
Rated current=24.6A
22.8mm x 24.7mm

Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
B82726E6213A040
L=1.5mH Rated current=21A
LxWxT:48mmx26mmx45mm

SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
NTCG163JF103HT1S
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±3%

Current-Sense-Übertrager
B78419A2290A003
Sensed Current=30A max
TR=1:125