Current-Sense-Übertrager

VST16/8EE-201S1C2

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive
Serie
VST
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
17.50mm Max.
Breite (W)
25.00mm Max.
Dicke (T)
10.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gemessener Strom / A
40A
Windungsverhältnis
1:200
Induktivität
42200μH Min.
Rdc [Primär]
0.7mΩ Max.
Rdc [Sekundär]
10Ω ±20%
Spannungsfestigkeit [Pri-Sec]
2.0kVrms 1min. or 2.4kVrms 1sec.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
300pcs
Gewicht
6.1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen