Übertrager für DC-DC-Wandler

B82805A0773A250

Produktstatus
Production
Anwendungen
General
Funktion
Push-Pull Transformers
Kernform
E 6.3
Typ
B82805A
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
8.00mm Max.
Breite (W)
9.00mm Max.
Höhe (H)
5.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
77μH +40,-30%
Windungsverhältnis
1:1:1.1:1.1
Spannungsfestigkeit [50Hz/1sec]
500Vrms

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 125°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
900pcs
Gewicht
0.6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools