Übertrager für IGBT/FET

B78308A2461A003

Produktstatus
Production
Applications
Automotive
Functions
Gate-drive transformer
Type
B78308A*A003
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Length(L)
15.80mm ±0.40mm
Width(W)
12.90mm ±0.50mm
Thickness(T)
11.40mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Turns Ratio
1:0.22:0.78
Number of Output
Inductance
3.69μH Min.
Leakage Inductance [Max.]
Withstanding Voltage
3.75kVrms 1min.

Weiteres

Operating Temp. Range
-40 to 150°C
AEC-Q200
YES
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 44mm]
Package Quantity
190pcs
Weight
2.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models