Übertrager für IGBT/FET

B82804A0354A110

Produktstatus
Production
Applications
General
Functions
Gate-drive transformer
Type
B82804A
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Length(L)
6.70mm Max.
Width(W)
8.10mm Max.
Thickness(T)
5.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Turns Ratio
1:1
Number of Output
1
Inductance
350μH Min.
Leakage Inductance [Max.]
1μH
Withstanding Voltage
1.5kVDC 1sec.

Weiteres

Operating Temp. Range
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Package Quantity
850pcs
Weight
0.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools