Übertrager für IGBT/FET

VGT12EEM-200S1A4

Produktstatus
Production
Applications
Automotive
Functions
Flyback transformer (Distributed)
Series
VGT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Length(L)
13.60mm ±0.30mm
Width(W)
14.80mm ±0.50mm
Thickness(T)
10.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Turns Ratio
1:1.6:2.9
Number of Output
1
Inductance
10μH ±20%
Leakage Inductance [Max.]
200nH
Withstanding Voltage [Pri-Sec]
2.6kVrms 1min. or 3.2kVrms 1sec.
Withstanding Voltage [Coil-Core]
1.3kVrms 1min. or 1.6kVrms 1sec.

Weiteres

Operating Temp. Range
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Package Quantity
500pcs
Weight
1.9g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models