Übertrager für IGBT/FET

VGT15EFD-200S3A6

Produktstatus
Production
Applications
Automotive
Functions
Flyback transformer (Centralized)
Series
VGT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Length(L)
20.00mm ±0.30mm
Width(W)
24.00mm +0.50,-0.30mm
Thickness(T)
10.20mm Max.

Elektrische Kennwerte

Turns Ratio
1:2.8:2.8:2.8:2.8
Number of Output
3
Inductance
8μH ±20%
Leakage Inductance [Max.]
200nH
Withstanding Voltage [Pri-Sec]
2.6kVrms 1min. or 3.2kVrms 1sec.
Withstanding Voltage [Coil-Core]
1.3kVrms 1min. or 1.6kVrms 1sec.

Weiteres

Operating Temp. Range
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 44mm]
Package Quantity
360pcs
Weight
4.1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden