Übertrager für IGBT/FET

VGT22EPC-200S6A12

Applications
Automotive
Functions
Flyback transformer (Centralized)
Series
VGT
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Übertrager,IGBT-FET:VGT22EPC-200S6A12
  • Übertrager,IGBT-FET:VGT22EPC-200S6A12
  • Übertrager,IGBT-FET:VGT22EPC-200S6A12
  • Übertrager,IGBT-FET:VGT22EPC-200S6A12

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Length(L)
33.00mm ±0.30mm
Width(W)
26.80mm ±1.00mm
Thickness(T)
13.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

Turns Ratio
1:1.2:0.7:1.2:0.7:1.2:0.7:1.2:0.7
Number of Output
6
Inductance
2.5μH ±15%
Leakage Inductance [Max.]
300nH
Withstanding Voltage [Pri-Sec]
2.6kVrms 1min. or 3.2kVrms 1sec.
Withstanding Voltage [Coil-Core]
1.3kVrms 1min. or 1.6kVrms 1sec.

Weiteres

Operating Temp. Range
-40 to 130°C
AEC-Q200
YES
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 44mm]
Package Quantity
60pcs
Weight
10.8g

Documents