Impuls-Übertrager und LAN Module

ALT4532H-121-T10G

Anwendungen
General
Produkttyp
Transformers
System
10GBASE-T
Merkmale
Auto Prod.Automated Production
Serie
ALT
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Impuls-Übertrager und LAN Module:ALT4532H
  • Impuls-Übertrager und LAN Module:ALT4532H
  • Impuls-Übertrager und LAN Module:ALT Series

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.50mm ±0.20mm
Breite (W)
3.20mm ±0.20mm
Höhe (H)
2.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Windungsverhältnis
1CT:1CT
Induktivität
120μH Min. at 100kHz
Einfügungsdämpfung
0.5dB Max. [1 to 150MHz]
Wicklungsstreukapazität
35pF
Spannungsfestigkeit
Compliant with IEEE 802.3_Impulse 2400V 1.2/50μs

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.16g
Alle ausblenden Alle einblenden