Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien (-) Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie (-) ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Juni. 2021 TDK bietet extrem kleine TVS-Dioden mit äußerst geringen Kapazitäten und Klemmspannungen Die TDK Corporation hat ihr TVS-Dioden-Portfolio für den bidirektionalen Überspannungsschutz um die ULC-Serie (Ultra Low Clamping & Capacitance) erweitert. TVS-Dioden zeichnen sich durch äußerst geringe Kapazitätswerte aus: So hat der Typ SD01005SL-ULC101 (B74111U0033M060) eine minimale Kapazität von ~0,5 pF und der Typ SD0201SL-ULC101 (B74121U0033M060) von ~0,6 pF, jeweils bei 1 MHz. Die TDK Corporation hat ihr TVS-Dioden-Portfolio für den bidirektionalen Überspannungsschutz um die ULC-Serie (Ultra Low Clamping & Capacitance) erweitert. TVS-Dioden zeichnen sich durch äußerst geringe Kapazitätswerte aus: So hat der Typ SD01005SL-ULC101 (B74111U0033M060) eine minimale Kapazität von ~0,5 pF und der Typ SD0201SL-ULC101 (B74121U0033M060) von ~0,6 pF, jeweils bei 1 MHz. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Products & Technologies Okt. 2020 Überspannungsschutz mit integriertem thermischen Schutzelement und Monitorausgang Die TDK Corporation präsentiert zwei neue Serien von ThermoFuse® Varistoren, die zu ihrer Überwachung mit Monitorausgängen ausgestattet sind. Die Serie MT25 (B72225M*) deckt derzeit ein Spannungsspektrum von 150 VRMS bis 385 Vrms ab, und ihre maximale Stoßstrombelastbarkeit beträgt 20 kA bei der Impulsform 8/20 µs nach IEC IEC61643-11. Mit Abmessungen von 25 x 28 x 14 mm3 sind die komplett gekapselten Schutzbauelemente sehr kompakt ausgeführt. Ihre Monitorausgänge sind wahlweise mit oder ohne galvanische Trennung verfügbar. Die TDK Corporation präsentiert zwei neue Serien von ThermoFuse® Varistoren, die zu ihrer Überwachung mit Monitorausgängen ausgestattet sind. Die Serie MT25 (B72225M*) deckt derzeit ein Spannungsspektrum von 150 VRMS bis 385 Vrms ab, und ihre maximale Stoßstrombelastbarkeit beträgt 20 kA bei der Impulsform 8/20 µs nach IEC IEC61643-11. Mit Abmessungen von 25 x 28 x 14 mm3 sind die komplett gekapselten Schutzbauelemente sehr kompakt ausgeführt. Ihre Monitorausgänge sind wahlweise mit oder ohne galvanische Trennung verfügbar. Schutzbauelemente Überspannungsschutz ThermoFuse-Varistoren Products & Technologies Apr. 2020 [Produkt-Übersicht] Was ist der Unterschied zwischen Zener/TVS-Dioden und Varistoren? Vier Vergleichsaspekte, die im Hinblick auf die Nutzung zu berücksichtigen sind Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Schutzbauelemente