Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon (-) Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie (-) Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Facet Tech Note List Application Category 2023 2022 2021 2020 2019 (-) 2018 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] CeraLink in modularer Flex-Assembly-Technologie Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Kondensatoren Keramische Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakte Single-ended-Serie mit hoher Strombelastbarkeit Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Single-ended (Radiale) Kondensatoren Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Serienerweiterung bei robusten AC-Filtertypen Die TDK Corporation hat die EPCOS AC-Filterkondensatoren-Serie der Bestellnummern B32754* bis B32758* erweitert: So wird nun ein Spannungsspektrum von 250 V AC bis 400 V AC mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 70 µF abgedeckt. Die TDK Corporation hat die EPCOS AC-Filterkondensatoren-Serie der Bestellnummern B32754* bis B32758* erweitert: So wird nun ein Spannungsspektrum von 250 V AC bis 400 V AC mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 70 µF abgedeckt. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Robuste Y2-Kondensatoren mit erhöhter Nennspannung Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine Nennspannung von 300 V AC ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige Nennspannung von 350 V AC. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine Nennspannung von 300 V AC ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige Nennspannung von 350 V AC. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Entstörkondensatoren Products & Technologies Juni. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakte und robuste AC-Filterkondensatoren Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-AC-Kondensatoren für Filteranwendungen. Ausgelegt sind die Bauelemente der Serie B33331V* für eine Nenn­spannung von 460 V<sub>RMS</sub>, was einer Scheitelspannung von 650 V entspricht, und decken ein Kapazitätsspektrum von 2 µF bis 50 µF ab. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-AC-Kondensatoren für Filteranwendungen. Ausgelegt sind die Bauelemente der Serie B33331V* für eine Nenn­spannung von 460 V<sub>RMS</sub>, was einer Scheitelspannung von 650 V entspricht, und decken ein Kapazitätsspektrum von 2 µF bis 50 µF ab. Kondensatoren Folien-Kondensatoren AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run Products & Technologies Mai. 2018 [Produkt-Übersicht] Portfolio robuster Zwischenkreis-Kondensatoren erweitert Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen erweitert. Mit der neuen Serie B3277*H stehen nun Typen für besonders raue Umweltbedingungen zur Verfügung. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen erweitert. Mit der neuen Serie B3277*H stehen nun Typen für besonders raue Umweltbedingungen zur Verfügung. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Apr. 2018 [Produkt-Übersicht] PQvar steigert Energie-Effizienz und sichert symmetrische Lastverteilung Die TDK Corporation präsentiert EPCOS PQvar™, einen modularen Static-Var-Generator zur stufenlosen Blindleistungskompensation und Lastsymmetrierung etwa in Industrienetzen und großen Gebäudekomplexen. Die TDK Corporation präsentiert EPCOS PQvar™, einen modularen Static-Var-Generator zur stufenlosen Blindleistungskompensation und Lastsymmetrierung etwa in Industrienetzen und großen Gebäudekomplexen. Kondensatoren Komponenten zur Blindleistungskompensation PQvar™ - Static Var Generator Products & Technologies März. 2018 [Produkt-Übersicht] Ultrakompakte Zwischenkreis-Lösung Die TDK Corporation präsentiert einen äußerst kompakten EPCOS Folien-Kondensator für Zwischenkreise von Invertern: Bei Abmessungen von nur 40 mm x 58 mm (D X H) bietet er eine Nennspannung von 350 V DC und eine Kapazität von 65 μF. Die TDK Corporation präsentiert einen äußerst kompakten EPCOS Folien-Kondensator für Zwischenkreise von Invertern: Bei Abmessungen von nur 40 mm x 58 mm (D X H) bietet er eine Nennspannung von 350 V DC und eine Kapazität von 65 μF. Kondensatoren Folien-Kondensatoren AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run