Tech Library (-) Products & Technologies Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name (-) Kondensatoren Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 (-) Industrie & Energie Facet Tech Note List Application Category (-) 2022 2021 2020 2019 2018 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Mai. 2022 TDK bietet PhaseCap Energy Plus PFC-Kondensatoren mit deutlich verbesserter Performance Die TDK Corporation präsentiert mit PhaseCap® Energy Plus zwei neue Serien an EPCOS Blindstromkondensatoren, die sich durch eine deutliche Performance-Steigerung auszeichnen. Die Serie B25674C* ist gasimprägniert und deckt ein Spannungsspektrum von 230 V AC bis 690 V AC ab und bietet typabhängig Kompensationsleistungen von 5 kvar bis 33,1 kvar. Die Kondensatoren der Serie B25675C* sind mit biologisch abbaubarem Kunstharz imprägniert und für Spannungen von 230 V AC bis 1000 V AC ausgelegt, wobei Kompensationsleistungen von bis zu 60 kvar erzielt werden. Die TDK Corporation präsentiert mit PhaseCap® Energy Plus zwei neue Serien an EPCOS Blindstromkondensatoren, die sich durch eine deutliche Performance-Steigerung auszeichnen. Die Serie B25674C* ist gasimprägniert und deckt ein Spannungsspektrum von 230 V AC bis 690 V AC ab und bietet typabhängig Kompensationsleistungen von 5 kvar bis 33,1 kvar. Die Kondensatoren der Serie B25675C* sind mit biologisch abbaubarem Kunstharz imprägniert und für Spannungen von 230 V AC bis 1000 V AC ausgelegt, wobei Kompensationsleistungen von bis zu 60 kvar erzielt werden. Kondensatoren Komponenten zur Blindleistungskompensation PhaseCap® Energy Kondensatoren Products & Technologies Apr. 2022 TDK bietet robuste Y2-Kondensatoren für hohe Temperaturanforderungen Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine maximale Betriebstemperatur von 110 °C ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Das Kapazitätsspektrum der Serie B3202*H/J reicht von 1 nF bis 1 µF bei einer maximalen Nennspannung von 300 V AC. Sie sind zertifiziert nach der IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 und nach AEC-Q200 qualifiziert. Die Kondensatoren sind nach UL und EN zugelassen und abhängig von der Kapazität in folgenden Rastermaßen verfügbar: 10 mm (B32021H/J*), 15 mm (B32022H/J*), 22,5 mm (B32023H/J*), 27,5 mm (B32024H/J*) und 37,5 mm (B32026H/J). Gehäuse wie Verguss-material entsprechen UL94 V-0. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine maximale Betriebstemperatur von 110 °C ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Das Kapazitätsspektrum der Serie B3202*H/J reicht von 1 nF bis 1 µF bei einer maximalen Nennspannung von 300 V AC. Sie sind zertifiziert nach der IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 und nach AEC-Q200 qualifiziert. Die Kondensatoren sind nach UL und EN zugelassen und abhängig von der Kapazität in folgenden Rastermaßen verfügbar: 10 mm (B32021H/J*), 15 mm (B32022H/J*), 22,5 mm (B32023H/J*), 27,5 mm (B32024H/J*) und 37,5 mm (B32026H/J). Gehäuse wie Verguss-material entsprechen UL94 V-0. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Entstörkondensatoren Products & Technologies März. 2022 TDK bietet kompakte CeraLink® Kondensatoren in der Bauform EIA 2220 Die TDK Corporation hat ihre bewährte CeraLink® Familie um einen kleineren Typen erweitert. Bisher waren ausschließlich große, konfektionierte Baugrößen erhältlich. Um den möglichen Einsatzbereich auszuweiten, werden nun auch kleinere Bauformen im klassischen Chipdesign in das Produktportfolio mitaufgenommen. Den Start macht die Baugröße EIA 2220 mit den Abmessungen von 5,7 x 5 x 1,4 mm3. Der neue Typ mit der Bestellnummer B58043* ist für 500 V ausgelegt und bietet eine Kapazität von 250 nF. Dieses Produkt ist sowohl in Standard- als auch mit Soft-Terminierung verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Bauformen und Spannungsklassen ist geplant. Die TDK Corporation hat ihre bewährte CeraLink® Familie um einen kleineren Typen erweitert. Bisher waren ausschließlich große, konfektionierte Baugrößen erhältlich. Um den möglichen Einsatzbereich auszuweiten, werden nun auch kleinere Bauformen im klassischen Chipdesign in das Produktportfolio mitaufgenommen. Den Start macht die Baugröße EIA 2220 mit den Abmessungen von 5,7 x 5 x 1,4 mm3. Der neue Typ mit der Bestellnummer B58043* ist für 500 V ausgelegt und bietet eine Kapazität von 250 nF. Dieses Produkt ist sowohl in Standard- als auch mit Soft-Terminierung verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Bauformen und Spannungsklassen ist geplant. Kondensatoren Keramische Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren