Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten (-) Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT (-) Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 2018 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Juli. 2021 TDK erweitert sein Spektrum an gekoppelten Induktivitäten Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an gekoppelten Induktivitäten um die neue EPCOS Serie B82472D6* erweitert. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 2,2 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 1,1 A bis 4,3 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 7,95 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 7,3 x 7,3 x 4,8 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an gekoppelten Induktivitäten um die neue EPCOS Serie B82472D6* erweitert. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 2,2 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 1,1 A bis 4,3 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 7,95 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 7,3 x 7,3 x 4,8 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Apr. 2021 TDK erweitert Spektrum kompakter SMT-Leistungsdrosseln für hohe Ströme Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln um die neuen Serien ERU19, ERU24 und ERU27 (B82559*) erweitert. Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln um die neuen Serien ERU19, ERU24 und ERU27 (B82559*) erweitert. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Kompakte Doppel-Drosseln mit hohem Sättigungsstrom Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] Power Inductor SPM Series The SPM series power inductors are the metal composite type wire-wound inductors that have the coils integrally molded with metallic magnetic powder. Compared to ferrite-base wire-wound inductors, the SPM series inductors realize larger current, lower Rdc, smaller size and superior DC bias characteristic. In addition, they ensure low magnetic flux leakage and are effective as a means to suppress acoustic noise of the coil. This article introduces the structure, features, and application of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. The SPM series power inductors are the metal composite type wire-wound inductors that have the coils integrally molded with metallic magnetic powder. Compared to ferrite-base wire-wound inductors, the SPM series inductors realize larger current, lower Rdc, smaller size and superior DC bias characteristic. In addition, they ensure low magnetic flux leakage and are effective as a means to suppress acoustic noise of the coil. This article introduces the structure, features, and application of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Power Inductor VLS Series The VLS series power inductors are magnetic shield (resin) type wound inductors that have been developed taking full advantage of the material technology and manufacturing processes that TDK have accumulated so far. This type of inductors can largely be classified into three categories: VLS-HBX/HBU series, VLS-CX series, and VLS-EX/AF/EX-H series; and they show respective excellent features. This article introduces the structure, features, and application purposes of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. The VLS series power inductors are magnetic shield (resin) type wound inductors that have been developed taking full advantage of the material technology and manufacturing processes that TDK have accumulated so far. This type of inductors can largely be classified into three categories: VLS-HBX/HBU series, VLS-CX series, and VLS-EX/AF/EX-H series; and they show respective excellent features. This article introduces the structure, features, and application purposes of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Mai. 2015 [Produkt-Übersicht] Robust wire-wound power inductors withstands high temperatures and vibration TDK’s CLF-NI-D series wire-wound power inductors are products that benefit from the use of highly heat resistant materials, unique structural designs and methods. The products offer high reliability across a wide range of temperatures from -55°C to +150°C. They are tolerant of the extreme environment found in the engine bay of automobiles, even under the most severe usage conditions. TDK’s CLF-NI-D series wire-wound power inductors are products that benefit from the use of highly heat resistant materials, unique structural designs and methods. The products offer high reliability across a wide range of temperatures from -55°C to +150°C. They are tolerant of the extreme environment found in the engine bay of automobiles, even under the most severe usage conditions. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)