Tech Library
Products & Technologies
Jan. 2023
Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B33331I6* kompakte EPCOS Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2, die bereits jetzt dem ab September 2023 geltenden Standard IEC 60335-2-24 entsprechen. Sie sind für eine Spannung von 450 V AC bei 50/60 Hz ausgelegt und decken mit 13 Typen ein Kapazitäts­spektrum von 1 µF bis 20 µF ab. Besonders hervorzuheben sind die sehr kompakten Abmessungen der robusten Aluminiumbecher. Abhängig von der Kapazität betragen die Durchmesser nur 30 mm oder 35 mm, und die Höhen variieren einschließlich der Anschlüsse zwischen 73 mm und 103 mm. Damit sind sie die derzeit kompaktesten Motor-run-Kondensatoren auf dem Markt.
Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B33331I6* kompakte EPCOS Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2, die bereits jetzt dem ab September 2023 geltenden Standard IEC 60335-2-24 entsprechen. Sie sind für eine Spannung von 450 V AC bei 50/60 Hz ausgelegt und decken mit 13 Typen ein Kapazitäts­spektrum von 1 µF bis 20 µF ab. Besonders hervorzuheben sind die sehr kompakten Abmessungen der robusten Aluminiumbecher. Abhängig von der Kapazität betragen die Durchmesser nur 30 mm oder 35 mm, und die Höhen variieren einschließlich der Anschlüsse zwischen 73 mm und 103 mm. Damit sind sie die derzeit kompaktesten Motor-run-Kondensatoren auf dem Markt.